Publiceer je producten
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300

    onn 300

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kr_onn_300
    • ProductfamilieLighting
    • Productgroepwall luminaires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLamp

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika