Publiceer je producten
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kr_raga_hor
    • ProductfamilieLighting
    • Productgroepfree standing luminaires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-09-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)155
    • Diepte (mm)85
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMarmer
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)20
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codeSs_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting systems
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-titelLighting Posts

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika