Publiceer je producten
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kr_wabi_pillar_300
    • ProductfamilieLighting
    • Productgroepoutdoor lighting
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)356
    • Breedte (mm)84
    • Diepte (mm)62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika