Publiceer je producten
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double

    prologe 40 double

    kreon prologe 40 is een geminiaturiseerde opbouwdownlight die de kreon verlichtingsprincipes kwaliteit, design en architecturale integratie ten volle weerspiegelt.

    kreon prologe 40 wordt gekenmerkt door zijn compacte vorm en bevat een enkele of dubbele diepgeplaatste onzichtbare LED bron. De kreon prologe 40 armaturen kunnen uitgerust worden met professionele darklight optics met lumenpakketten tot 920lm. Afgewerkt in zwart voor een dramatisch contrast of zuiver wit om te integreren in de omringende architectuur.

    kreon prologe wil functioneel licht creëren door de discrete aanwezigheid van eenvoudige architecturale volumes in een compacte opbouwdoos.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.prologe_40_double
    • ProductfamilieLighting
    • Productgroepceiling mounted luminaires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1575
    • Breedte (mm)85
    • Diepte (mm)45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC001744
    • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika