Publiceer je producten
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-
    Kvänum

    Sink unit with one stainless steel shelf, hinged door, Kitchen base unit, D-

    Handle free kitchen cabinet with one stainless steel shelf, hinged door
    Specificatie
    • Available in 400, 450, 600, 700, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Technische specificatie
    • Unieke ref.base-unit-D
    • ProductfamilieH10-Art
    • ProductgroepBase unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-titelResidential Kitchen Specialty Casework

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Finland
    Noorwegen
    Zweden