Publiceer je producten
Base unit with two shelves, U-
Base unit with two shelves, U-
    Kvänum

    Base unit with two shelves, U-

    Handle free kitchen cabinet with two shelves, hinged door
    Specificatie
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
    Technische specificatie
    • Unieke ref.base-unit-U
    • ProductfamilieH10-Art
    • ProductgroepBase unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-titelResidential Kitchen Specialty Casework