Publiceer je producten
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Specificatie
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Module-base-unit-DS0
    • ProductfamilieModule
    • ProductgroepBase unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-10
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-titelResidential Kitchen Specialty Casework