Publiceer je producten
Tall unit with five shelves, LH-
Tall unit with five shelves, LH-
    Kvänum

    Tall unit with five shelves, LH-

    Kitchen cabinet with five shelves
    Specificatie
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 320, 400, 500, 580 mm depth
    Technische specificatie
    • Unieke ref.tall-unit-LH
    • ProductfamilieH10-Art
    • ProductgroepTall unit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-titelResidential Kitchen Specialty Casework

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Finland
    Noorwegen
    Zweden