Publiceer je producten
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf, SUM2-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf, SUM2-60

Kitchen cabinet for integrated micro and oven, two tall drawers and one shelf
Specificatie
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Technische specificatie
  • Unieke ref.tall-unit-SUM2-60-58
  • ProductfamilieH10-Art
  • ProductgroepTall unit
  • Publicatiedatum2025-04-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2190
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-titelResidential Kitchen Specialty Casework

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Finland
Noorwegen
Zweden