Publiceer je producten
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, 32 mm pipe diameter, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes screws and dowels. Dimensions 60 × 760 × 397 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000056972
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepUrinal dividers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)760
    • Breedte (mm)81
    • Diepte (mm)397
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Schermen en scheidingswanden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal dividers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika