Publiceer je producten
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Urinal divider for wall mounting, stainless steel, surface satin finished with WL5 1 mm structure, material thickness 2 mm, hidden wall mounting, included screws and dowels. Dimensions 60 × 740 × 440 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000056977
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepUrinal dividers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)440
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)8.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Schermen en scheidingswanden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal dividers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika