Publiceer je producten
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057106
    • ProductfamilieCatering
    • ProductgroepComplementary parts catering
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)850
    • Breedte (mm)1380
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink supports

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika