Publiceer je producten
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-60

    Shelf for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXS sinks (600 mm deep, 1200 mm wide)
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057716
    • ProductfamilieCatering
    • ProductgroepComplementary parts catering
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)41
    • Breedte (mm)1186
    • Diepte (mm)548
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)6.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingCommercial kitchen shelving and racking units

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika