Publiceer je producten
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000057738
    • ProductfamilieGrab rails
    • ProductgroepShower seats and backs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)115
    • Breedte (mm)484
    • Diepte (mm)526
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPolyethyleen
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)3.41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower seats

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika