Publiceer je producten
RONDO round sink BR300OU
RONDO round sink BR300OU

    RONDO round sink BR300OU

    3.6 van de 5 sterren3.6(5 reviews)
    Round inset basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, surface high polished, material thickness 1 mm, bowl diameter 300 mm, without overflow, inclusive 5/4" flat perforated waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 340 x 187 mm (W x H) Bowl Dimensions 300 x 180 mm (W x H)
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 340.00 mm
      Overall height 187.00 mm
      Overall width 340.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 185.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Flat perforated waste

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000100793
    • ProductfamilieWash basins
    • ProductgroepWash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)187
    • Breedte (mm)340
    • Diepte (mm)340
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015-beschrijvingCounter top wash basins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika