Publiceer je producten
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101212
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepWaste bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)121
    • Breedte (mm)175
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDisposal chutes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika