Publiceer je producten
SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    Specificatie
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101452
    • ProductfamilieWash basins
    • ProductgroepComplementary parts wash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)119
    • Breedte (mm)478
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika