Publiceer je producten
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe for PROTRONIC urinal flush valve for surface installation, length 200 mm, polished chromium-plated brass. With crank 30 mm
    Specificatie
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000101461
    • ProductfamilieFlushing systems
    • ProductgroepComplementary parts flushings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal flush pipes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika