Publiceer je producten
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000103195
    • ProductfamiliePrison units
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)528
    • Breedte (mm)460
    • Diepte (mm)62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika