Publiceer je producten
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Specificatie
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000106247
    • ProductfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProductgroepTowel & rob holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-08-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)54
    • Breedte (mm)238
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika