Publiceer je producten
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Specificatie
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000107664
    • ProductfamilieWash place solutions
    • ProductgroepWashroom furniture
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)720
    • Breedte (mm)570
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingClassroom storage units
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika