Publiceer je producten
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    3 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With Tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030010646
    • ProductfamilieWash basins
    • ProductgroepWash troughs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)46
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika