Publiceer je producten
Wash trough with rear wall SOLX1200SB
Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    2 person washtrough with splashback. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white No tap holes Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030010665
    • ProductfamilieWash basins
    • ProductgroepWash troughs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)360
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMineraal
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)48
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika