Publiceer je producten
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    90° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with three stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 493 x 828 x 82 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 828.00 mm
      Overall width 493.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030038223
    • ProductfamilieGrab rails
    • ProductgroepGrab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)828
    • Breedte (mm)493
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)1.54
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSupport rails
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika