Publiceer je producten
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Specificatie
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030051216
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepComplementary parts showers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika