Publiceer je producten
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Specificatie
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030054254
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepShower heads
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)73
    • Breedte (mm)94
    • Diepte (mm)141
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika