Publiceer je producten
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Specificatie
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030058826
    • ProductfamilieTaps
    • ProductgroepComplementary parts taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)95
    • Breedte (mm)57
    • Diepte (mm)72
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.51
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika