Publiceer je producten
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Specificatie
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030059971
    • ProductfamilieTaps
    • ProductgroepComplementary parts taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika