STRATOS electronic paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with key, non-contact paper dispensing via infrared sensor, integrated tear-off edge, including four 1.5 V (=6 V) batteries type D, easy paper roll change, suitable for rolls with a width of 190-205 mm and a core of 35 mm, maximum diameter approx. 200 mm, paper length adjustable in three lengths to 200, 250 and 300 mm, including mounting material.
Dimensions 300 x 385 x 234 mm (W x H x D)
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Oceanië | Noord Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten | België | Australië | Canada | Zuid-Afrika |
Duitsland | Verenigde Staten | |||
Estland | ||||
Finland | ||||
Frankrijk | ||||
Hongarije | ||||
Ierland | ||||
Italië | ||||
Kroatië | ||||
Letland | ||||
Litouwen | ||||
Luxemburg | ||||
Nederland | ||||
Oekraïene | ||||
Oostenrijk | ||||
Polen | ||||
Roemenië | ||||
Rusland | ||||
Servië | ||||
Slovenië | ||||
Slowakije | ||||
Spanje | ||||
Tsjechië | ||||
Verenigd Koninkrijk | ||||
Zweden | ||||
Zwitserland |