Publiceer je producten
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    Specificatie
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3600008931
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepWaste bins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)520
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)270
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)7.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika