Publiceer je producten
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2010_Operable_Walls
    • ProductfamilieOperable Partitions
    • ProductgroepOperable Walls
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-05-27
    • Editienummer3
    • Hoogte (inch)194
    • Breedte (inch)48
    • Diepte (inch)3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Folding & Moving Walls
    • IFC-classificatieWall
    • Uniclass 2015-codeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015-beschrijvingPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Zuid-Amerika