Q03 - Ridge end / Hip starter klinkerQ03 - Ridge end / Hip starter klinkerQ03 - Ridge end / Hip starter klinkerQ03 - Ridge end / Hip starter klinker
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

Q03 - Ridge end / Hip starter klinker

Because we know that perfection is measured by small details, we have a line of pieces to meet all the needs no matter how complicated the project is.

Technische specificatie
  • Unieke ref.q03-remate-cumbrera
  • ProductfamilieKlinker Roof Tile
  • ProductgroepH-Selection Roof Tiles
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)88
  • Breedte (mm)247
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)2.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing materials
  • UNSPSC-code301515
  • Uniclass 2015-codePr_25_93_72_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingClay interlocking tiles
  • NBS-referentiecode80-72-14
  • NBS-referentiebeschrijvingClay Tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelClay Roof Tiles
  • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika Noord Amerika Azië Zuid-Amerika Oceanië
Albanië
Angola
Caribisch Nederland
Saudi-Arabië
Argentinië
Australië
Duitsland
Algerije
Bahama's
Armenië
Brazilië
Nieuw-Zeeland
Oostenrijk
Benin
Canada
Azerbeidzjan
Chili
Samoa
België
Kaapverdië
Costa Rica
Bahrein
Uruguay
Wit-Rusland
Congo-Brazzaville
El Salvador
Bangladesh
Bosnië en Herzegovina
Ivoorkust
Verenigde Staten
Cambodja
Bulgarije
Egypte
Haïti
Zuid-Korea
Rusland
Gabon
Honduras
China
Cyprus
Gambia
Kaaimaneilanden
Verenigde Arabische Emiraten
Kroatië
Ghana
Jamaica
Georgië
Denemarken
Guinee-Bissau
Mexico
Filipijnen
Verenigd Koninkrijk
Equatoriaal-Guinea
Panama
India
Slowakije
Liberia
Indonesië
Slovenië
Libië
Iran
Estland
Mali
Irak
Finland
Marokko
Israël
Griekenland
Mauritanië
Japan
Nederland
Mozambique
Jordanië
Hongarije
Senegal
Kazachstan
Ierland
Zuid-Afrika
Koeweit
Italië
Sudan
Laos
Letland
Tanzania
Libanon
Litouwen
Togo
Maleisië
Luxemburg
Tunesië
Mongolië
Macedonië (VJRM)
Myanmar (Birma)
Malta
Oman
Moldavië
Pakistan
Montenegro
Palestina
Noorwegen
Singapore
Portugal
Syrië
Polen
Sri Lanka
Tsjechië
Thailand
Roemenië
Taiwan
Servië
Turkmenistan
Zweden
Turkije
Zwitserland
Vietnam
Oekraïene
Spanje
Frankrijk