Unieke ref.: | laars-000002 |
---|---|
Fabrikant: | LAARS Heating Systems |
Product familie: | Condensing Boilers |
Product groep: | NeoTherm |
Publicatiedatum: | 2012-02-13 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Ketels |
---|
Naam | Waarde |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Naam | Waarde |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®