Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Rheos: Commercial Smart Boiler / Water Heater

Unieke ref.: laars-000005
Fabrikant: LAARS Heating Systems
Product familie: Hot Water Heat Generators
Product groep: Rheos
Publicatiedatum: 2011-01-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (20)
Rheos commercial high-efficiency smart boilers and volume water heaters offer up to 2.4 million BTU/hr and an 87% input efficiency rating. The Rheos vents vertically or horizontally (through the roof or a sidewall), pipes from the right or left side, fits through a standard 3 foot door and can be placed indoors or outdoors allowing for flexible installation placement.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Ketels
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

Naam Waarde
Heat Flow Rate 1200 MBtu/hr ; 1600 MBtu/hr ; 2000 MBtu/hr ; 2400 MBtu/hr

LAARS Heating Systems

Properties

Naam Waarde
Gas Connection Size 1" NPT | 1-1/2" NPT | 2" NPT
Water Connection Size 2-1/2" NPT | 3" NPT
Vent Outlet Connection Size 6" | 7" | 10"
Air Inlet Connection Size 6" | 8"
Service Location Indoor | Outdoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten