Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laattapiste/products/22e613b3-94a3-4e8a-908a-ddf13719541e
Startpagina
Categorieën
Keuken
Andere apparaten
Waste and overflow set with bottle trap white plastic
Beschikbaar in Verenigde Staten
Laattapiste
Volg
Waste and overflow set with bottle trap white plastic
This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
PM92030
Productfamilie
NORDIC
Productgroep
Accessories
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2013-09-10
Editienummer
1
Hoogte (mm)
700
Breedte (mm)
255
Diepte (mm)
32
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Plastic
Secundair materiaal
Plastic
Ontworpen in
Finland
Gefabriceerd in
Finland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Andere apparaten
IFC-classificatie
Pipe Segment
UNSPSC-naam
Plumbing fixtures
UNSPSC-code
3018
Soortgelijke producten
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Downloaden
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Downloaden
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Downloaden
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Downloaden
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Downloaden
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Downloaden