Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Klemmschiene gerade fvz
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
302019
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
42.5
Breedte (mm)
40
Diepte (mm)
180
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.486
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden