Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Zum rechtwinklingen Anschrauben, inkl. 2 Spannschrauben M10
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
302021
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
55
Breedte (mm)
40
Diepte (mm)
140.5
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.43
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden