Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/c8429689-023f-4412-9255-669cc0e1b5c3
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Halbnutenstein A4, 1.4404
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Halbnutenstein A4, 1.4404
Halbnutestein zur Verbindung von Multifix C-Profilen 25x50. Rostfreier Stahl.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
302473
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
31.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.068 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
302473
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
20
Breedte (mm)
40
Diepte (mm)
31.5
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/halbnutenstein-a4-302473
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.068
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Downloaden
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Downloaden
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Downloaden
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
Downloaden
Vertiv
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Downloaden