Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
304598
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
24
Breedte (mm)
35
Diepte (mm)
66
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.06
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden