Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
304611
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
30.5
Breedte (mm)
24
Diepte (mm)
24
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.044
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden