Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/f373bf32-55df-4a6c-8cb9-a8367f878a3c
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Steckbarer Clip zur Befestigung auf Auslegern.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
304647
ELDAS®-Nr
127029016
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
48 mm
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.007 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
304647
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
20
Breedte (mm)
15
Diepte (mm)
48
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-gitterbahnen-schraubenlose-befestigung-304647
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.007
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden