Publiceer je producten
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306078)
    • Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306077)
    • Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306076)
    Specificatie
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.367 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.541 kg

      Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.2 kg

      Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.741 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.306075
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)13
    • Breedte (mm)117
    • Diepte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)3.367
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit