Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück M6.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
45 mm
Breite
43 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.067 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
306091
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
24
Breedte (mm)
43
Diepte (mm)
45
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmstuck-inkl-schraubengarnitur-a4-306091
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
0.067
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden