Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
306097
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
45
Breedte (mm)
31.5
Diepte (mm)
3000
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
2.117
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden