Publiceer je producten
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Stapelbar. Abgerundete Sprossen mit Sprossenabstand 75mm. Geeignet für Schnellverleger. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306203)
    • Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306202)
    • Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306201)
    Specificatie
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite132 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.8 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Breite: 432 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.317 kg

      Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Breite: 332 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Breite: 232 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.6 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.306200
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)132
    • Diepte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa