Publiceer je producten
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306580)
    • Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306579)
    • Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306578)
    • Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306577)
    • Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306576)
    Specificatie
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.306575
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)47
    • Breedte (mm)19
    • Diepte (mm)32
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)0.025
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit