Publiceer je producten
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Zur Erhöhung der Tragfähigkeit und zum Schutz vor Herausfallen der Kabel. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307026)
    • Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307025)
    • Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307027)
    • Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307028)
    Specificatie
    • Art.Nr307024
      ELDAS®-Nr127028196
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge30 mm
      Breite50 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.005 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.005 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.007 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.008 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.307024
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)11
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)0.005
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit