Publiceer je producten
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Varianten

    • Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879 (Art.Nr: 307189)
    • Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879 (Art.Nr: 307190)
    Specificatie
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.307188
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)311
    • Diepte (mm)1879
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Oostenrijk
    Zwitserland