Publiceer je producten
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60

    Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • Gitterbahn-Bogen 90° 600 x 60 (Art.Nr: 307205)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 500 x 60 (Art.Nr: 307204)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60 (Art.Nr: 307203)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307202)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60 (Art.Nr: 307201)
    Specificatie
    • Art.Nr307200
      ELDAS®-Nr127024006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge441 mm
      Breite441 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Bogen 90° 600 x 60
      Art.Nr: 307205 | ELDAS®-Nr: 127024056 | Breite: 941 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 500 x 60
      Art.Nr: 307204 | ELDAS®-Nr: 127024046 | Breite: 841 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60
      Art.Nr: 307203 | ELDAS®-Nr: 127024036 | Breite: 741 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60
      Art.Nr: 307202 | ELDAS®-Nr: 127024026 | Breite: 641 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60
      Art.Nr: 307201 | ELDAS®-Nr: 127024016 | Breite: 541 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.987 kg

    Technische specificatie
    • Unieke ref.307200
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)441
    • Diepte (mm)441
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie

    Beschikbaarheid regio

    Europa