Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Startpagina
Categorieën
Elektra
Distributie
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
lanz oensingen ag
Volg
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
307217
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-04-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
77
Breedte (mm)
40
Diepte (mm)
1804
Links
Links
Product-url
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Nettogewicht (kg)
1.4
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Elektra - Distributie
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Downloaden
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Downloaden
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Downloaden
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Downloaden
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Downloaden
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Downloaden